2

87400 : SEALING BLOCKING LOCKING WASHER - WHITE NYLON 6.6

Manufacturer Emile Maurin
Description 87400 : SEALING BLOCKING LOCKING WASHER - WHITE NYLON 6.6 - 874003
Part number 874003
Product selection
Selector Part number Couleur d (mm) d1 (mm) d2 (mm) s (mm)
1 874003 BLANC 3 3,1 8 2,5
2 874004 BLANC 4 4,2 10 2,8
3 874005 BLANC 5 5,2 10,7 3
4 874006 BLANC 6 6,2 12,7 3,8
5 874008 BLANC 8 8,2 16,2 4,2
6 8740010 BLANC 10 10,2 20 5
7 8740012 BLANC 12 12,2 24 5,2
Part number
Couleur
d (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
s (mm)
Product Description
PRODUITS ASSOCIÉS
Modèles : 80000 - 83000

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE
5.4 Fixations en matériau thermoplastique
2.4 Matériaux thermoplastiques et thermodurcissables
Documentation
Contact the supplier
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page