81350 : BARREL PLUG - NATURAL LDPE
2

81350 : BARREL PLUG - NATURAL LDPE

Manufacturer Emile Maurin
Description 81350 : BARREL PLUG - NATURAL LDPE - 8135014,5X20X5,5
Part number 8135014,5X20X5,5
Product selection
CAD Selector Part number Couleur d (mm) D (mm) h (mm) H (mm)
No CAD available 4 813503,3X12X6 Naturel 3.3 12.0 6.0 7,7
No CAD available 5 813504,4X9X5,2 Naturel 4.4 9.0 5.2 6,5
No CAD available 6 813504,6X7X5 Naturel 4.6 7.0 5.0 6,2
No CAD available 7 813505,4X12X7,5 Naturel 5.4 12.0 7.5 9.5
No CAD available 8 813506,3X9,6X4 Naturel 6.3 9.6 4.0 5.1
No CAD available 10 813507,3X14X6 Naturel 7.3 14.0 6.0 8.0
No CAD available 11 813508,4X14X6 Naturel 8.4 14.0 6.0 8.0
No CAD available 12 813508,8X11,5X8 Naturel 8.8 11.5 8.0 9,5
No CAD available 13 813509,3X12X9 Naturel 9.3 12.0 9.0 11,5
No CAD available 14 813509,3X14X4,5 Naturel 9.3 14.0 4.5 6.5
No CAD available 15 813509,3X16X6,8 Naturel 9.3 16.0 6.8 8.3
No CAD available 16 8135010X12X4 Naturel 10.0 12.0 4.0 5,7
No CAD available 17 8135010X15X9 Naturel 10.0 15.0 9.0 11,2
No CAD available 18 8135010,7X14X6 Naturel 10.7 14.0 6.0 8.2
No CAD available 19 8135011,3X14,4X5,5 Naturel 11.3 14.4 5.5 9.5
No CAD available 20 8135011,9X16X7 Naturel 11.9 16.0 7.0 9.0
No CAD available 21 8135012,3X16X7 Naturel 12.3 16.0 7.0 9.0
No CAD available 22 8135012,8X20X7,8 Naturel 12.8 20.0 7.8 10.3
No CAD available 23 8135013,3X18,7X7 Naturel 13.3 18.7 7.0 9.0
No CAD available 24 8135013,7X20X8 Naturel 13.7 20.0 8.0 10.0
No CAD available 25 8135014X18,7X7 Naturel 14.0 18.7 7.0 9.0
No CAD available 26 8135014,5X20X5,5 Naturel 14.5 20.0 5.5 7.5
No CAD available 27 8135015X18,7X7 Naturel 15.0 18.7 7.0 9.0
No CAD available 28 8135015,6X20X8 Naturel 15.6 20.0 8.0 10.0
No CAD available 29 8135016,5X18,7X7 Naturel 16.5 18.7 7.0 9.0
No CAD available 30 8135017X22X8,2 Naturel 17.0 22.0 8.2 10.8
No CAD available 31 8135017,8X24,6X9 Naturel 17.8 24.6 9.0 11.3
No CAD available 32 8135018,4X25X8 Naturel 18.4 25.0 8.0 10.5
No CAD available 33 8135018,8X21,5X9 Naturel 18.8 21.5 9.0 12
No CAD available 34 8135019,3X25X8 Naturel 19.3 25.0 8.0 11.0
No CAD available 35 8135019,5X24,6X9 Naturel 19.5 24.6 9.0 11.1
No CAD available 36 8135020,1X24,6X9 Naturel 20.1 24.6 9.0 11.1
No CAD available 37 8135020,5X30X10,7 Naturel 20.5 30.0 10.7 13.2
No CAD available 38 8135021,2X25X7,5 Naturel 21.2 25.0 7.5 9.5
No CAD available 39 8135021,7X25X8 Naturel 21.7 25.0 8.0 10.5
No CAD available 40 8135022,4X28X9 Naturel 22.4 28.0 9.0 12.0
No CAD available 41 8135023X27,4X19,3 Naturel 23.0 27.4 19.3 20,8
No CAD available 42 8135023,4X28X9 Naturel 23.4 28.0 9.0 12.0
No CAD available 43 8135024X27X12,8 Naturel 24.0 27.0 12.8 14,4
No CAD available 44 8135024,6X28X9 Naturel 24.6 28.0 9.0 12.0
No CAD available 45 8135024,8X31,5X6 Naturel 24.8 31.5 6.0 8,2
No CAD available 46 8135025X32X13 Naturel 25.0 32.0 13.0 16,2
No CAD available 47 8135025,5X28X7,5 Naturel 25.5 28.0 7.5 9.5
No CAD available 48 8135026,5X28X9 Naturel 26.5 28.0 9.0 12.0
No CAD available 49 8135027X29,6X15 Naturel 27.0 29.6 15.0 19,4
No CAD available 50 8135027,5X34,8X12 Naturel 27.5 34.8 12.0 14.5
No CAD available 51 8135028,6X34X15 Naturel 28.6 34.0 15.0 18,8
No CAD available 52 8135029X36X12 Naturel 29.0 36.0 12.0 15.0
No CAD available 53 8135030,5X36X12 Naturel 30.5 36.0 12.0 15.0
No CAD available 54 8135031,8X36X10 Naturel 31.8 36.0 10.0 12.5
No CAD available 55 8135032,6X34,8X12 Naturel 32.6 34.8 12.0 14.5
No CAD available 56 8135033,5X36X12 Naturel 33.5 36.0 12.0 15.0
No CAD available 57 8135034,8X42X15 Naturel 34.8 42.0 15.0 18.0
No CAD available 58 8135035,5X46,5X15 Naturel 35.5 46.5 15.0 19,5
No CAD available 59 8135036,5X42X15 Naturel 36.5 42.0 15.0 18.0
No CAD available 60 8135037,6X40,4X12 Naturel 37.6 40.4 12.0 14.5
No CAD available 61 8135038,4X42X15 Naturel 38.4 42.0 15.0 18.0
No CAD available 62 8135039X49,3X16 Naturel 39.0 49.3 16.0 18.9
No CAD available 63 8135040,6X44X15 Naturel 40.6 44.0 15.0 18.0
No CAD available 64 8135042,3X48X15 Naturel 42.3 48.0 15.0 18.0
No CAD available 65 8135043,3X50,5X15 Naturel 43.3 50.5 15.0 18
No CAD available 66 8135046X55X18 Naturel 46.0 55.0 18.0 21.0
No CAD available 67 8135050,5X57X14 Naturel 50.5 57.0 14.0 19,4
No CAD available 68 8135051,5X55X18 Naturel 51.5 55.0 18.0 21.0
No CAD available 69 8135052,5X60X14 Naturel 52.5 60.0 14.0 19,4
No CAD available 70 8135054,1X58,7X18 Naturel 54.1 58.7 18.0 21.0
No CAD available 71 8135055,3X59,5X19,5 Naturel 55.3 59.5 19.5 23
No CAD available 72 8135058X64X18 Naturel 58.0 64.0 18.0 21.0
No CAD available 73 8135059,6X73,5X18 Naturel 59.6 73.5 18.0 21.0
No CAD available 74 8135070X78X18 Naturel 70.0 78.0 18.0 21.5
No CAD available 75 8135073,7X82,3X17,4 Naturel 73.7 82.3 17.4 20.4
No CAD available 76 8135080,8X92,5X17,4 Naturel 80.8 92.5 17.4 20.4
No CAD available 78 8135086,5X99,3X17,4 Naturel 86.5 99.3 17.4 20.4
No CAD available 79 8135098,8X112X17,4 Naturel 98.8 112.0 17.4 20.4
No CAD available 80 81350110,5X130X18 Naturel 110.5 130.0 18.0 21,5
No CAD available 81 81350111,7X123X17,4 Naturel 111.7 123.0 17.4 20.4
Part number
Couleur
d (mm)
D (mm)
h (mm)
H (mm)
Product Description

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 5.4 Fixations en matériau thermoplastique 2.4 Matériaux thermoplastiques et thermodurcissables

MATIERE Bouchon pour une large gamme d'application Pose et dépose rapide Corps bombé pour une meilleure tenue

  • Polyethylène Basse Densité
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Fixation boulonnerie - visserie
EMILE MAURIN