2
EMILE MAURIN

81200 : HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW - NYLON 6.6

Manufacturer Emile Maurin
Description 81200 : HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW - NYLON 6.6 - 8120010X50
Part number 8120010X50
Product selection
Selector Part number d x L d (mm) L (mm) dk (mm) k (mm) s (mm)
1 812006X12 6x12 6 12 10 6 5
2 812006X16 6x16 6 16 10 6 5
3 812008X25 8x25 8 25 13 8 6
4 812008X30 8x30 8 30 13 8 6
5 8120010X50 10X50 10 50 16 10 8
6 8120012X50 12X50 12 50 18 12 10
Part number
d x L
d (mm)
L (mm)
dk (mm)
k (mm)
s (mm)
Product Description

PRODUITS ASSOCIÉS Modèles : 83000 - 84000

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 5.4 Fixations en matériau thermoplastique 2.4 Matériaux thermoplastiques et thermodurcissables

Documentation
Contact the supplier
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page