78300V082 : RAPID® CAGE SCREW FOR FRONT MOUNTING STRAIGHT OR PILOT TIP - PLAIN
4
EMILE MAURIN

78300V082 : RAPID® CAGE SCREW FOR FRONT MOUNTING STRAIGHT OR PILOT TIP - PLAIN

Manufacturer Emile Maurin
Description 78300V082 : RAPID® CAGE SCREW FOR FRONT MOUNTING STRAIGHT OR PILOT TIP - PLAIN - 78300V0826212EK8
Part number 78300V0826212EK8
Product selection
CAD Selector Part number VIS P = épaisseur panneau (mm) A (mm) D (mm) L (mm) e (mm) TYPE N (mm) Matière Cage/Vis Revêtement Cage/Vis Couleur Cage/Vis
No CAD available 1 78300V0825116EK8 M5 0,7 à 1,6 11 16,5 16 0,4 1 3,2 Acier ressort traité/Acier -/zinc nickel 720hRR Jaune/Jaune
No CAD available 2 78300V0825125PEK8 M5 0,7 à 1,6 11 16,5 25 0,4 2 3,2 Acier ressort traité/Acier -/zinc nickel 720hRR Jaune/Jaune
No CAD available 3 78300V0826116EK8 M6 0,7 à 1,6 14 18 16 0,5 1 5,5 Acier ressort traité/Acier -/zinc nickel 720hRR Jaune/Jaune
No CAD available 4 78300V0826118EK8 M6 0,7 à 1,6 14 18,6 18 0,5 1 5,5 Acier ressort traité/Acier -/zinc nickel 720hRR Jaune/Jaune
No CAD available 5 78300V0826120PEK8 M6 0,7 à 1,6 14 18,6 20 0,5 2 5,5 Acier ressort traité/Acier -/zinc nickel 720hRR Jaune/Jaune
No CAD available 6 78300V0826125PEK8 M6 0,7 à 1,6 14 18,6 25 0,5 2 5,5 Acier ressort traité/Acier -/zinc nickel 720hRR Jaune/Jaune
No CAD available 7 78300V0826130PEK8 M6 0,7 à 1,6 14 18,6 30 0,5 2 5,5 Acier ressort traité/Acier -/zinc nickel 720hRR Jaune/Jaune
No CAD available 8 78300V0826135PEK8 M6 0,7 à 1,6 14 18,6 35 0,5 2 5,5 Acier ressort traité/Acier -/zinc nickel 720hRR Jaune/Jaune
No CAD available 9 78300V0826212EK8 M6 1,5 à 2,2 14 18 12 0,5 1 5,5 Acier ressort traité/Acier -/zinc nickel 720hRR Jaune/Jaune
No CAD available 10 78300V0826216EK8 M6 1,5 à 2,2 14 18 16 0,5 1 5,5 Acier ressort traité/Acier -/zinc nickel 720hRR Jaune/Jaune
No CAD available 11 78300V0826220PEK8 M6 1,5 à 2,2 14 18 20 0,5 2 5,5 Acier ressort traité/Acier -/zinc nickel 720hRR Jaune/Jaune
No CAD available 12 78300V0828112EK8 M8 0,7 à 1,6 16 21 12 0,5 1 13,4 Acier ressort traité/Acier -/zinc nickel 720hRR Jaune/Jaune
No CAD available 13 78300V0828120PEK8 M8 0,7 à 1,6 16 21 20 0,5 2 13,4 Acier ressort traité/Acier -/zinc nickel 720hRR Jaune/Jaune
No CAD available 14 78300V0828125PEK8 M8 0,7 à 1,6 16 21 25 0,5 2 13,4 Acier ressort traité/Acier -/zinc nickel 720hRR Jaune/Jaune
No CAD available 15 78300V08282020A M8 2,0 à 2,1 16 19,5 20 0,5 1 13,4 Acier ressort traité/Acier phosphatation+peinture/zinc+bichromatation Jaune/Jaune
No CAD available 16 78300V0828225PEK8 M8 1,5 à 2,2 16 19,5 25 0,5 2 13,4 Acier ressort traité/Acier -/zinc nickel 720hRR Jaune/Jaune
No CAD available 17 78300V0828325PJR8 M8 2,1 à 2,8 16 20,2 25 0,5 2 13,4 Acier ressort traité/Acier -/zinc nickel 720hRR Jaune/Jaune
Part number
VIS
P = épaisseur panneau (mm)
A (mm)
D (mm)
L (mm)
e (mm)
TYPE
N (mm)
Matière Cage/Vis
Revêtement Cage/Vis
Couleur Cage/Vis
Product Description

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 9.3 Clippage

Documentation
Contact the supplier