2

65201 : HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW DIN 912 - STAINLESS STEEL A4-80

Manufacturer Emile Maurin
Description 65201 : HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW DIN 912 - STAINLESS STEEL A4-80 - 652015X10
Part number 652015X10
Product selection
Selector Part number d d x L (mm) dk (max) (mm) k (max) (mm) s (mm) b (min) (mm)
1 652015X10 M 5 5X10 8,5 5 4 22
2 652015X12 M 5 5X12 8,5 5 4 22
3 652015X16 M 5 5X16 8,5 5 4 22
4 652015X20 M 5 5X20 8,5 5 4 22
5 652015X25 M 5 5X25 8,5 5 4 22
6 652015X30 M 5 5X30 8,5 5 4 22
7 652015X35 M 5 5X35 8,5 5 4 22
8 652015X40 M 5 5X40 8,5 5 4 22
9 652015X45 M 5 5X45 8,5 5 4 22
10 652016X10 M 6 6X10 10 6 5 24
11 652016X12 M 6 6X12 10 6 5 24
12 652016X16 M 6 6X16 10 6 5 24
13 652016X20 M 6 6X20 10 6 5 24
14 652016X25 M 6 6X25 10 6 5 24
15 652016X30 M 6 6X30 10 6 5 24
16 652016X35 M 6 6X35 10 6 5 24
17 652016X40 M 6 6X40 10 6 5 24
18 652016X45 M 6 6X45 10 6 5 24
19 652016X50 M 6 6X50 10 6 5 24
20 652016X60 M 6 6X60 10 6 5 24
21 652018X16 M 8 8X16 13 8 6 28
22 652018X20 M 8 8X20 13 8 6 28
23 652018X25 M 8 8X25 13 8 6 28
24 652018X30 M 8 8X30 13 8 6 28
25 652018X35 M 8 8X35 13 8 6 28
26 652018X40 M 8 8X40 13 8 6 28
27 652018X45 M 8 8X45 13 8 6 28
28 652018X50 M 8 8X50 13 8 6 28
29 652018X60 M 8 8X60 13 8 6 28
30 652018X70 M 8 8X70 13 8 6 28
31 652018X80 M 8 8X80 13 8 6 28
32 652018X90 M 8 8X90 13 8 6 28
33 652018X100 M 8 8X100 13 8 6 28
34 6520110X16 M 10 10X16 16 10 8 32
35 6520110X20 M 10 10X20 16 10 8 32
36 6520110X25 M 10 10X25 16 10 8 32
37 6520110X30 M 10 10X30 16 10 8 32
38 6520110X35 M 10 10X35 16 10 8 32
39 6520110X40 M 10 10X40 16 10 8 32
40 6520110X45 M 10 10X45 16 10 8 32
41 6520110X50 M 10 10X50 16 10 8 32
42 6520110X60 M 10 10X60 16 10 8 32
43 6520110X70 M 10 10X70 16 10 8 32
44 6520110X80 M 10 10X80 16 10 8 32
45 6520110X90 M 10 10X90 16 10 8 32
46 6520110X100 M 10 10X100 16 10 8 32
47 6520112X30 M 12 12X30 18 12 10 36
48 6520112X35 M 12 12X35 18 12 10 36
49 6520112X40 M 12 12X40 18 12 10 36
50 6520112X45 M 12 12X45 18 12 10 36
51 6520112X50 M 12 12X50 18 12 10 36
52 6520112X60 M 12 12X60 18 12 10 36
53 6520112X70 M 12 12X70 18 12 10 36
54 6520112X80 M 12 12X80 18 12 10 36
55 6520112X90 M 12 12X90 18 12 10 36
56 6520112X100 M 12 12X100 18 12 10 36
57 6520116X60 M 16 16X60 24 16 14 44
Part number
d
d x L (mm)
dk (max) (mm)
k (max) (mm)
s (mm)
b (min) (mm)
Product Description

PRODUITS ASSOCIÉS Modèles : 62601 - 62501 - 24900

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 5.2 Vis et goujons en acier inoxydable 11.25 Couples de serrage pour visserie en acier inoxydable 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie

Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Fixation boulonnerie - visserie
EMILE MAURIN