2

64617 : PREVALLING TORQUE TYPE HEXAGON NUT ALL-METAL DIN 980 V - STAINLESS STEEL A4

Manufacturer Emile Maurin
Description 64617 : PREVALLING TORQUE TYPE HEXAGON NUT ALL-METAL DIN 980 V - STAINLESS STEEL A4 - 646175
Part number 646175
Product selection
Selector Part number s (mm) e (mm) m (min) (mm) h (mm) d nominal
1 646175 8 8,79 2,75 5,1 M 5
2 646176 10 11,05 3,3 6 M 6
3 646178 13 14,38 4,4 8 M 8
4 6461710 17 18,9 5,5 10 M 10
5 6461712 19 21,1 6,6 12 M 12
6 6461714 22 24,49 7,7 14 M 14
7 6461716 24 26,75 8,8 16 M 16
Part number
s (mm)
e (mm)
m (min) (mm)
h (mm)
d nominal
Product Description

PRODUITS ASSOCIÉS Modèles : 64101 - 64102 - 64501

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 5.3 Ecrous en acier inoxydable 8.3 Grippage des fixations en acier inoxydable 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie

Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Fixation boulonnerie - visserie
EMILE MAURIN