2
EMILE MAURIN

64606 : WING NUT - AMERICAN TYPE - STAINLESS STEEL A4

Manufacturer Emile Maurin
Description 64606 : WING NUT - AMERICAN TYPE - STAINLESS STEEL A4 - 6460610
Part number 6460610
Product selection
Selector Part number D (mm) e (mm) h (mm) g (mm) d nominal
1 646063 7,8 18,5 8,8 2 M 3
2 646064 7,8 18,5 8,8 2 M 4
3 646065 9,5 22 10,5 2,6 M 5
4 646066 10,5 25 12,2 3 M 6
5 646068 13,5 30,3 14,8 3,3 M 8
6 6460610 15,3 35,3 17,3 4 M 10
7 6460612 20,5 47,5 22,5 5 M 12
8 6460614 25 65 30,8 6,5 M 14
9 6460616 25 65 30,8 6,5 M 16
Part number
D (mm)
e (mm)
h (mm)
g (mm)
d nominal
Product Description

PRODUITS ASSOCIÉS Modèles : 64101 - 64102 - 64501

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie

Documentation
Contact the supplier