2

64513 : SERRATED LOCK WASHER A TYPE EXTERNAL TEETH DIN 6798 A - STAINLESS STEEL A4

Manufacturer Emile Maurin
Description 64513 : SERRATED LOCK WASHER A TYPE EXTERNAL TEETH DIN 6798 A - STAINLESS STEEL A4 - 645132
Part number 645132
Product selection
Selector Part number d1 (mm) d2 (mm) s (mm) h (mm) d nominal
1 645132 2,2 4,5 0,3 0,9 M 2
2 645132,5 2,7 5,5 0,4 1,2 M 2,5
3 645133 3,2 6 0,4 1,2 M 3
4 645134 4,3 8 0,5 1,5 M 4
5 645135 5,3 10 0,6 1,8 M 5
6 645136 6,4 11 0,7 2,1 M 6
7 645138 8,4 15 0,8 2,4 M 8
8 6451310 10,5 18 0,9 2,7 M 10
9 6451312 13 20,5 1 3 M 12
10 6451314 15 24 1 3 M 14
11 6451316 17 26 1,2 3,6 M 16
12 6451318 19 30 1,4 4,2 M 18
13 6451320 21 33 1,4 4,2 M 20
14 6451322 23 36 1,5 4,5 M 22
15 6451324 25 38 1,5 4,5 M 24
16 6451327 28 44 1,6 4,8 M 27
17 6451330 31 48 1,6 4,8 M 30
Part number
d1 (mm)
d2 (mm)
s (mm)
h (mm)
d nominal
Product Description

PRODUITS ASSOCIÉS Modèles : 64101 - 64201 - 64601

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 4.8 Les rondelles d'appui et rondelles-frein 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie

Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Fixation boulonnerie - visserie
EMILE MAURIN