2

64210 : SLOTTED CHEESE HEAD MACHINE SCREW DIN 84 - STAINLESS STEEL A4

Manufacturer Emile Maurin
Description 64210 : SLOTTED CHEESE HEAD MACHINE SCREW DIN 84 - STAINLESS STEEL A4 - 642101,6X3
Part number 642101,6X3
Product selection
Selector Part number d d x L (mm) dk (mm) n (mm) t (mm) k (mm)
1 642101,6X3 M 1,6 1,6X3 3 0,4 0,45 1
2 642101,6X4 M 1,6 1,6X4 3 0,4 0,45 1
3 642101,6X5 M 1,6 1,6X5 3 0,4 0,45 1
4 642101,6X6 M 1,6 1,6X6 3 0,4 0,45 1
5 642101,6X8 M 1,6 1,6X8 3 0,4 0,45 1
6 642101,6X10 M 1,6 1,6X10 3 0,4 0,45 1
7 642101,6X12 M 1,6 1,6X12 3 0,4 0,45 1
8 642101,6X16 M 1,6 1,6X16 3 0,4 0,45 1
9 642102X3 M 2 2X3 3,8 0,5 0,6 1,3
10 642102X4 M 2 2X4 3,8 0,5 0,6 1,3
11 642102X5 M 2 2X5 3,8 0,5 0,6 1,3
12 642102X6 M 2 2X6 3,8 0,5 0,6 1,3
13 642102X8 M 2 2X8 3,8 0,5 0,6 1,3
14 642102X10 M 2 2X10 3,8 0,5 0,6 1,3
15 642102X12 M 2 2X12 3,8 0,5 0,6 1,3
16 642102X14 M 2 2X14 3,8 0,5 0,6 1,3
17 642102X16 M 2 2X16 3,8 0,5 0,6 1,3
18 642102X20 M 2 2X20 3,8 0,5 0,6 1,3
19 642102X25 M 2 2X25 3,8 0,5 0,6 1,3
20 642102X30 M 2 2X30 3,8 0,5 0,6 1,3
21 642102,5X3 M 2,5 2,5X3 4,5 0,6 0,7 1,6
22 642102,5X4 M 2,5 2,5X4 4,5 0,6 0,7 1,6
23 642102,5X5 M 2,5 2,5X5 4,5 0,6 0,7 1,6
24 642102,5X6 M 2,5 2,5X6 4,5 0,6 0,7 1,6
25 642102,5X8 M 2,5 2,5X8 4,5 0,6 0,7 1,6
26 642102,5X10 M 2,5 2,5X10 4,5 0,6 0,7 1,6
27 642102,5X12 M 2,5 2,5X12 4,5 0,6 0,7 1,6
28 642102,5X14 M 2,5 2,5X14 4,5 0,6 0,7 1,6
29 642102,5X16 M 2,5 2,5X16 4,5 0,6 0,7 1,6
30 642102,5X20 M 2,5 2,5X20 4,5 0,6 0,7 1,6
31 642102,5X25 M 2,5 2,5X25 4,5 0,6 0,7 1,6
32 642102,5X30 M 2,5 2,5X30 4,5 0,6 0,7 1,6
33 642103X4 M 3 3X4 5,5 0,8 0,9 2
34 642103X5 M 3 3X5 5,5 0,8 0,9 2
35 642103X6 M 3 3X6 5,5 0,8 0,9 2
36 642103X8 M 3 3X8 5,5 0,8 0,9 2
37 642103X10 M 3 3X10 5,5 0,8 0,9 2
38 642103X12 M 3 3X12 5,5 0,8 0,9 2
39 642103X14 M 3 3X14 5,5 0,8 0,9 2
40 642103X16 M 3 3X16 5,5 0,8 0,9 2
41 642103X20 M 3 3X20 5,5 0,8 0,9 2
42 642103X25 M 3 3X25 5,5 0,8 0,9 2
43 642103X30 M 3 3X30 5,5 0,8 0,9 2
44 642103X35 M 3 3X35 5,5 0,8 0,9 2
45 642103X40 M 3 3X40 5,5 0,8 0,9 2
46 642104X5 M 4 4X5 7 1 1,2 2,6
47 642104X6 M 4 4X6 7 1 1,2 2,6
48 642104X8 M 4 4X8 7 1 1,2 2,6
49 642104X10 M 4 4X10 7 1 1,2 2,6
50 642104X12 M 4 4X12 7 1 1,2 2,6
51 642104X14 M 4 4X14 7 1 1,2 2,6
52 642104X16 M 4 4X16 7 1 1,2 2,6
53 642104X20 M 4 4X20 7 1 1,2 2,6
54 642104X25 M 4 4X25 7 1 1,2 2,6
55 642104X30 M 4 4X30 7 1 1,2 2,6
56 642104X35 M 4 4X35 7 1 1,2 2,6
57 642104X40 M 4 4X40 7 1 1,2 2,6
58 642104X45 M 4 4X45 7 1 1,2 2,6
59 642104X50 M 4 4X50 7 1 1,2 2,6
60 642105X6 M 5 5X6 8,5 1,2 1,5 3,3
61 642105X8 M 5 5X8 8,5 1,2 1,5 3,3
62 642105X10 M 5 5X10 8,5 1,2 1,5 3,3
63 642105X12 M 5 5X12 8,5 1,2 1,5 3,3
64 642105X14 M 5 5X14 8,5 1,2 1,5 3,3
65 642105X16 M 5 5X16 8,5 1,2 1,5 3,3
66 642105X20 M 5 5X20 8,5 1,2 1,5 3,3
67 642105X25 M 5 5X25 8,5 1,2 1,5 3,3
68 642105X30 M 5 5X30 8,5 1,2 1,5 3,3
69 642105X35 M 5 5X35 8,5 1,2 1,5 3,3
70 642105X40 M 5 5X40 8,5 1,2 1,5 3,3
71 642105X45 M 5 5X45 8,5 1,2 1,5 3,3
72 642105X50 M 5 5X50 8,5 1,2 1,5 3,3
73 642105X60 M 5 5X60 8,5 1,2 1,5 3,3
74 642105X70 M 5 5X70 8,5 1,2 1,5 3,3
75 642105X80 M 5 5X80 8,5 1,2 1,5 3,3
76 642105X90 M 5 5X90 8,5 1,2 1,5 3,3
77 642105X100 M 5 5X100 8,5 1,2 1,5 3,3
78 642106X8 M 6 6X8 10 1,6 1,8 3,9
79 642106X10 M 6 6X10 10 1,6 1,8 3,9
80 642106X12 M 6 6X12 10 1,6 1,8 3,9
81 642106X16 M 6 6X16 10 1,6 1,8 3,9
82 642106X20 M 6 6X20 10 1,6 1,8 3,9
83 642106X25 M 6 6X25 10 1,6 1,8 3,9
84 642106X30 M 6 6X30 10 1,6 1,8 3,9
85 642106X35 M 6 6X35 10 1,6 1,8 3,9
86 642106X40 M 6 6X40 10 1,6 1,8 3,9
87 642106X45 M 6 6X45 10 1,6 1,8 3,9
88 642106X50 M 6 6X50 10 1,6 1,8 3,9
89 642106X60 M 6 6X60 10 1,6 1,8 3,9
90 642106X70 M 6 6X70 10 1,6 1,8 3,9
91 642106X80 M 6 6X80 10 1,6 1,8 3,9
92 642106X90 M 6 6X90 10 1,6 1,8 3,9
93 642106X100 M 6 6X100 10 1,6 1,8 3,9
94 642108X10 M 8 8X10 13 2 2,1 5
95 642108X12 M 8 8X12 13 2 2,1 5
96 642108X16 M 8 8X16 13 2 2,1 5
97 642108X20 M 8 8X20 13 2 2,1 5
98 642108X25 M 8 8X25 13 2 2,1 5
99 642108X30 M 8 8X30 13 2 2,1 5
100 642108X35 M 8 8X35 13 2 2,1 5
101 642108X40 M 8 8X40 13 2 2,1 5
102 642108X45 M 8 8X45 13 2 2,1 5
103 642108X50 M 8 8X50 13 2 2,1 5
104 642108X60 M 8 8X60 13 2 2,1 5
105 642108X70 M 8 8X70 13 2 2,1 5
106 642108X80 M 8 8X80 13 2 2,1 5
107 642108X90 M 8 8X90 13 2 2,1 5
108 642108X100 M 8 8X100 13 2 2,1 5
109 642108X120 M 8 8X120 13 2 2,1 5
110 642108X140 M 8 8X140 13 2 2,1 5
111 6421010X16 M 10 10X16 16 2,5 2,4 6
112 6421010X20 M 10 10X20 16 2,5 2,4 6
113 6421010X25 M 10 10X25 16 2,5 2,4 6
114 6421010X30 M 10 10X30 16 2,5 2,4 6
115 6421010X35 M 10 10X35 16 2,5 2,4 6
116 6421010X40 M 10 10X40 16 2,5 2,4 6
117 6421010X45 M 10 10X45 16 2,5 2,4 6
118 6421010X50 M 10 10X50 16 2,5 2,4 6
119 6421010X60 M 10 10X60 16 2,5 2,4 6
120 6421010X70 M 10 10X70 16 2,5 2,4 6
121 6421010X80 M 10 10X80 16 2,5 2,4 6
122 6421010X90 M 10 10X90 16 2,5 2,4 6
123 6421010X100 M 10 10X100 16 2,5 2,4 6
Part number
d
d x L (mm)
dk (mm)
n (mm)
t (mm)
k (mm)
Product Description

PRODUITS ASSOCIÉS Modèles : 64601 - 64501 - 36066

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie

Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Fixation boulonnerie - visserie
EMILE MAURIN