6

62810 : BUTTON HEAD SECURITY TAPPING SCREW SIX LOBE RECESS WITH PIN - STAINLESS STEEL A2

Manufacturer Emile Maurin
Description 62810 : BUTTON HEAD SECURITY TAPPING SCREW SIX LOBE RECESS WITH PIN - STAINLESS STEEL A2 - 628103,5X13
Part number 628103,5X13
Product selection
Selector Part number d (mm) d x L (mm) dk (mm) k (mm) t (mm) Référence Outil 1 Référence Outil 2
1 628103,5X13 3,5 3,5X13 6,6 1,1 1,4 3604510 3608610
2 628103,5X19 3,5 3,5X19 6,6 1,1 1,4 3604510 3608610
3 628103,5X25 3,5 3,5X25 6,6 1,1 1,4 3604510 3608610
4 628103,5X38 3,5 3,5X38 6,6 1,1 1,4 3604510 3608610
5 628104,2X13 4,2 4,2X13 7,5 2,3 1,7 3604515 3608615
6 628104,2X19 4,2 4,2X19 7,5 2,3 1,7 3604515 3608615
7 628104,2X25 4,2 4,2X25 7,5 2,3 1,7 3604515 3608615
8 628104,2X32 4,2 4,2X32 7,5 2,3 1,7 3604515 3608615
9 628104,2X38 4,2 4,2X38 7,5 2,3 1,7 3604515 3608615
10 628104,8X13 4,8 4,8X13 9,2 3,1 2,1 3604525 3608625
11 628104,8X16 4,8 4,8X16 9,2 3,1 2,1 3604525 3608625
12 628104,8X19 4,8 4,8X19 9,2 3,1 2,1 3604525 3608625
13 628104,8X25 4,8 4,8X25 9,2 3,1 2,1 3604525 3608625
14 628104,8X32 4,8 4,8X32 9,2 3,1 2,1 3604525 3608625
15 628104,8X38 4,8 4,8X38 9,2 3,1 2,1 3604525 3608625
Part number
d (mm)
d x L (mm)
dk (mm)
k (mm)
t (mm)
Référence Outil 1
Référence Outil 2
Product Description

PRODUITS ASSOCIÉS Modèles : 36045 - 36070

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031 11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie

Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Fixation boulonnerie - visserie
EMILE MAURIN