2

62642 : PREVALLING TORQUE TYPE LUBRIFICATED HEXAGON NUT PLASTIC INSERT DIN 985 - STAINLESS STEEL A2

Manufacturer Emile Maurin
Description 62642 : PREVALLING TORQUE TYPE LUBRIFICATED HEXAGON NUT PLASTIC INSERT DIN 985 - STAINLESS STEEL A2 - 626426
Part number 626426
Product selection
Selector Part number h (mm) s (mm) d nominal (mm) e (mm) d nominal (mm)
1 626426 6 10 6 11,05 6
2 626428 8 13 8 14,38 8
3 6264210 10 17 10 18,9 10
4 6264212 12 19 12 21,1 12
5 6264214 14 22 14 24,49 14
6 6264216 16 24 16 26,75 16
Part number
h (mm)
s (mm)
d nominal (mm)
e (mm)
d nominal (mm)
Product Description

PRODUITS ASSOCIÉS Modèles : 62101 - 62102 - 62501

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 8.3 Grippage des fixations en acier inoxydable 8.4 Lubrification des fixations en acier inoxydable 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie

Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Fixation boulonnerie - visserie
EMILE MAURIN