2

62640 : LOW HEXAGONAL THIN NUT LEFT HAND THREAD DIN 439 - STAINLESS STEEL A2

Manufacturer Emile Maurin
Description 62640 : LOW HEXAGONAL THIN NUT LEFT HAND THREAD DIN 439 - STAINLESS STEEL A2 - 626406
Part number 626406
Product selection
Selector Part number Pas (mm) e (mm) m (mm) s (mm) d nominal
1 626406 1 11,051 3,2 10 M 6
2 626408 1,25 14,38 4 13 M 8
3 6264010 1,5 18,9 5 17 M 10
4 6264012 1,75 21,1 6 19 M 12
5 6264016 2 26,75 8 24 M 16
6 6264020 2,5 32,95 10 30 M 20
Part number
Pas (mm)
e (mm)
m (mm)
s (mm)
d nominal
Product Description

PRODUITS ASSOCIÉS Modèles : 62649 - 62622

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 8.3 Grippage des fixations en acier inoxydable 8.4 Lubrification des fixations en acier inoxydable 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie

Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Fixation boulonnerie - visserie
EMILE MAURIN