2
EMILE MAURIN

62616 : LOW SQUARE NUT DIN 562 - STAINLESS STEEL A2

Manufacturer Emile Maurin
Description 62616 : LOW SQUARE NUT DIN 562 - STAINLESS STEEL A2 - 626168
Part number 626168
Product selection
Selector Part number e (mm) m (mm) s (mm) d nominal
1 626163 7 1,8 5,5 M 3
2 626164 8,9 2,2 7 M 4
3 626165 10,2 2,7 8 M 5
4 626166 12,7 3,2 10 M 6
5 626168 16,5 4 13 M 8
6 6261610 21,8 5 17 M 10
Part number
e (mm)
m (mm)
s (mm)
d nominal
Product Description

PRODUITS ASSOCIÉS Modèles : 62101 - 62201

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 8.3 Grippage des fixations en acier inoxydable 8.4 Lubrification des fixations en acier inoxydable 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie

Documentation
Contact the supplier