2
EMILE MAURIN

62613 : SQUARE NUT DIN 557 - STAINLESS STEEL A2

Manufacturer Emile Maurin
Description 62613 : SQUARE NUT DIN 557 - STAINLESS STEEL A2 - 6261312
Part number 6261312
Product selection
Selector Part number Pas (mm) e (mm) m (mm) s (mm) d nominal
1 626135 0,8 11,3 4 8 M 5
2 626136 1 14,1 5 10 M 6
3 626138 1,25 18,4 6,5 13 M 8
4 6261310 1,5 24 8 17 M 10
5 6261312 1,75 26,9 10 19 M 12
Part number
Pas (mm)
e (mm)
m (mm)
s (mm)
d nominal
Product Description

PRODUITS ASSOCIÉS Modèles : 62101 - 62201

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 8.3 Grippage des fixations en acier inoxydable 8.4 Lubrification des fixations en acier inoxydable 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie

Documentation
Contact the supplier