2

62524 : CONICAL SPRING WASHER DIN 6796 - STAINLESS STEEL A2

Manufacturer Emile Maurin
Description 62524 : CONICAL SPRING WASHER DIN 6796 - STAINLESS STEEL A2 - 625243
Part number 625243
Product selection
Selector Part number d1 (mm) d2 (mm) s (mm) h (max) (mm) d nominal
1 625243 3,2 7 0,6 0,85 M 3
2 625244 4,3 9 1 1,3 M 4
3 625245 5,3 11 1,2 1,55 M 5
4 625246 6,4 14 1,5 2 M 6
5 625248 8,4 18 2 2,6 M 8
6 6252410 10,5 23 2,5 3,2 M 10
7 6252412 13 29 3 3,95 M 12
8 6252414 15 35 3,5 4,65 M 14
9 6252416 17 39 4 5,25 M 16
10 6252420 21 45 5 6,4 M 20
Part number
d1 (mm)
d2 (mm)
s (mm)
h (max) (mm)
d nominal
Product Description

PRODUITS ASSOCIÉS Modèles : 62101 - 62201 - 62601

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 4.8 Les rondelles d'appui et rondelles-frein 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie

Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Fixation boulonnerie - visserie
EMILE MAURIN