2

62512 : SPRING LOCK WASHER DIN 127 B - STAINLESS STEEL

Manufacturer Emile Maurin
Description 62512 : SPRING LOCK WASHER DIN 127 B - STAINLESS STEEL - 625122
Part number 625122
Product selection
Selector Part number d1 (mm) d2 (mm) s (mm) b (mm) d nominal
1 625122 2,1 4,4 0,5 0,9 M2
2 625122,5 2,6 5,1 0,6 1 M2,5
3 625123 3,1 6,2 0,8 1,3 M3
4 625124 4,1 7,6 0,9 1,5 M4
5 625125 5,1 9,2 1,2 1,8 M5
6 625126 6,1 11,8 1,6 2,5 M6
7 625128 8,1 14,8 2 3 M8
8 6251210 10,2 18,1 2,2 3,5 M10
9 6251212 12,2 21,1 2,5 4 M12
10 6251214 14,2 24,1 3 4,5 M14
11 6251216 16,2 27,4 3,5 5 M16
12 6251218 18,2 29,4 3,5 5 M18
13 6251220 20,2 33,6 4 6 M20
14 6251222 22,5 35,9 4 6 M22
15 6251224 24,5 40 5 7 M24
16 6251227 27,5 43 5 7 M27
17 6251230 30,5 48,2 6 8 M30
18 6251233 33,5 55,2 6 10 M33
19 6251236 36,5 58,2 6 10 M36
20 6251239 39,5 61,2 6 10 M39
21 6251242 42,5 68,2 7 12 M42
22 6251248 49 75 7 12 M48
Part number
d1 (mm)
d2 (mm)
s (mm)
b (mm)
d nominal
Product Description

PRODUITS ASSOCIÉS Modèles : 62101 - 62201 - 62601

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 4.8 Les rondelles d'appui et rondelles-frein 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie

Documentation