2

62411 : RAISED COUNTERSUNK HEAD TAPPING SCREW FORM C CROSS RECESS POZIDRIVE DIN 7983 - STAINLESS STEEL A2

Manufacturer Emile Maurin
Description 62411 : RAISED COUNTERSUNK HEAD TAPPING SCREW FORM C CROSS RECESS POZIDRIVE DIN 7983 - STAINLESS STEEL A2 - 624112,9X6,5
Part number 624112,9X6,5
Product selection
Selector Part number d (mm) d x L (mm) dk (max) (mm) k (max) (mm) Empreinte Z N°
1 624112,9X6,5 2 ,9(4) 2,9X6,5 5,5 1,7 1
2 624112,9X9,5 2 ,9(4) 2,9X9,5 5,5 1,7 1
3 624112,9X13 2 ,9(4) 2,9X13 5,5 1,7 1
4 624112,9X16 2 ,9(4) 2,9X16 5,5 1,7 1
5 624112,9X19 2 ,9(4) 2,9X19 5,5 1,7 1
6 624112,9X22 2 ,9(4) 2,9X22 5,5 1,7 1
7 624112,9X25 2 ,9(4) 2,9X25 5,5 1,7 1
8 624113,5X6,5 3 ,5(6) 3,5X6,5 6,8 2,1 2
9 624113,5X9,5 3 ,5(6) 3,5X9,5 6,8 2,1 2
10 624113,5X13 3 ,5(6) 3,5X13 6,8 2,1 2
11 624113,5X16 3 ,5(6) 3,5X16 6,8 2,1 2
12 624113,5X19 3 ,5(6) 3,5X19 6,8 2,1 2
13 624113,5X22 3 ,5(6) 3,5X22 6,8 2,1 2
14 624113,5X25 3 ,5(6) 3,5X25 6,8 2,1 2
15 624113,5X32 3 ,5(6) 3,5X32 6,8 2,1 2
16 624113,5X38 3 ,5(6) 3,5X38 6,8 2,1 2
17 624113,9X9,5 3 ,9(7) 3,9X9,5 7,5 2,3 2
18 624113,9X13 3 ,9(7) 3,9X13 7,5 2,3 2
19 624113,9X16 3 ,9(7) 3,9X16 7,5 2,3 2
20 624113,9X19 3 ,9(7) 3,9X19 7,5 2,3 2
21 624113,9X22 3 ,9(7) 3,9X22 7,5 2,3 2
22 624113,9X25 3 ,9(7) 3,9X25 7,5 2,3 2
23 624113,9X32 3 ,9(7) 3,9X32 7,5 2,3 2
24 624113,9X38 3 ,9(7) 3,9X38 7,5 2,3 2
25 624113,9X45 3 ,9(7) 3,9X45 7,5 2,3 2
26 624113,9X50 3 ,9(7) 3,9X50 7,5 2,3 2
27 624114,2X9,5 4 ,2(8) 4,2X9,5 8,1 2,5 2
28 624114,2X13 4 ,2(8) 4,2X13 8,1 2,5 2
29 624114,2X16 4 ,2(8) 4,2X16 8,1 2,5 2
30 624114,2X19 4 ,2(8) 4,2X19 8,1 2,5 2
31 624114,2X22 4 ,2(8) 4,2X22 8,1 2,5 2
32 624114,2X25 4 ,2(8) 4,2X25 8,1 2,5 2
33 624114,2X32 4 ,2(8) 4,2X32 8,1 2,5 2
34 624114,2X38 4 ,2(8) 4,2X38 8,1 2,5 2
35 624114,2X45 4 ,2(8) 4,2X45 8,1 2,5 2
36 624114,2X50 4 ,2(8) 4,2X50 8,1 2,5 2
37 624114,2X60 4 ,2(8) 4,2X60 8,1 2,5 2
38 624114,8X9,5 4 ,8(10) 4,8X9,5 9,5 3 2
39 624114,8X13 4 ,8(10) 4,8X13 9,5 3 2
40 624114,8X16 4 ,8(10) 4,8X16 9,5 3 2
41 624114,8X19 4 ,8(10) 4,8X19 9,5 3 2
42 624114,8X22 4 ,8(10) 4,8X22 9,5 3 2
43 624114,8X25 4 ,8(10) 4,8X25 9,5 3 2
44 624114,8X32 4 ,8(10) 4,8X32 9,5 3 2
45 624114,8X38 4 ,8(10) 4,8X38 9,5 3 2
46 624114,8X45 4 ,8(10) 4,8X45 9,5 3 2
47 624114,8X50 4 ,8(10) 4,8X50 9,5 3 2
48 624114,8X60 4 ,8(10) 4,8X60 9,5 3 2
49 624114,8X70 4 ,8(10) 4,8X70 9,5 3 2
50 624114,8X80 4 ,8(10) 4,8X80 9,5 3 2
51 624115,5X13 5 ,5(12) 5,5X13 10,8 3,4 3
52 624115,5X16 5 ,5(12) 5,5X16 10,8 3,4 3
53 624115,5X19 5 ,5(12) 5,5X19 10,8 3,4 3
54 624115,5X22 5 ,5(12) 5,5X22 10,8 3,4 3
55 624115,5X25 5 ,5(12) 5,5X25 10,8 3,4 3
56 624115,5X32 5 ,5(12) 5,5X32 10,8 3,4 3
57 624115,5X38 5 ,5(12) 5,5X38 10,8 3,4 3
58 624115,5X45 5 ,5(12) 5,5X45 10,8 3,4 3
59 624115,5X50 5 ,5(12) 5,5X50 10,8 3,4 3
60 624115,5X60 5 ,5(12) 5,5X60 10,8 3,4 3
61 624116,3X13 6 ,3(14) 6,3X13 12,4 3,8 3
62 624116,3X16 6 ,3(14) 6,3X16 12,4 3,8 3
63 624116,3X19 6 ,3(14) 6,3X19 12,4 3,8 3
64 624116,3X25 6 ,3(14) 6,3X25 12,4 3,8 3
65 624116,3X32 6 ,3(14) 6,3X32 12,4 3,8 3
66 624116,3X38 6 ,3(14) 6,3X38 12,4 3,8 3
67 624116,3X45 6 ,3(14) 6,3X45 12,4 3,8 3
68 624116,3X50 6 ,3(14) 6,3X50 12,4 3,8 3
69 624116,3X60 6 ,3(14) 6,3X60 12,4 3,8 3
Part number
d (mm)
d x L (mm)
dk (max) (mm)
k (max) (mm)
Empreinte Z N°
Product Description

PRODUITS ASSOCIÉS Modèles : 36050 - 36070

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031 11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie

Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Fixation boulonnerie - visserie
EMILE MAURIN