2

62230 : COUNTERSUNK RAISED HEAD MACHINE SCREW SIX LOBE RECESS DIN 965 - STAINLESS STEEL A2

Manufacturer Emile Maurin
Description 62230 : COUNTERSUNK RAISED HEAD MACHINE SCREW SIX LOBE RECESS DIN 965 - STAINLESS STEEL A2 - 622303X6
Part number 622303X6
Product selection
Selector Part number d d x L (mm) a (mm) dk (mm) k (mm) T (mm)
1 622303X6 M 3 3X6 1 5,6 1,65 10
2 622303X8 M 3 3X8 1 5,6 1,65 10
3 622303X10 M 3 3X10 1 5,6 1,65 10
4 622303X12 M 3 3X12 1 5,6 1,65 10
5 622303X16 M 3 3X16 1 5,6 1,65 10
6 622303X20 M 3 3X20 1 5,6 1,65 10
7 622304X8 M 4 4X8 1,4 7,5 2,2 20
8 622304X10 M 4 4X10 1,4 7,5 2,2 20
9 622304X12 M 4 4X12 1,4 7,5 2,2 20
10 622304X16 M 4 4X16 1,4 7,5 2,2 20
11 622304X20 M 4 4X20 1,4 7,5 2,2 20
12 622304X25 M 4 4X25 1,4 7,5 2,2 20
13 622304X30 M 4 4X30 1,4 7,5 2,2 20
14 622305X8 M 5 5X8 1,6 9,2 2,5 25
15 622305X10 M 5 5X10 1,6 9,2 2,5 25
16 622305X12 M 5 5X12 1,6 9,2 2,5 25
17 622305X16 M 5 5X16 1,6 9,2 2,5 25
18 622305X20 M 5 5X20 1,6 9,2 2,5 25
19 622305X25 M 5 5X25 1,6 9,2 2,5 25
20 622305X30 M 5 5X30 1,6 9,2 2,5 25
21 622305X35 M 5 5X35 1,6 9,2 2,5 25
22 622305X40 M 5 5X40 1,6 9,2 2,5 25
23 622306X12 M 6 6X12 2 11 3 30
24 622306X16 M 6 6X16 2 11 3 30
25 622306X20 M 6 6X20 2 11 3 30
26 622306X25 M 6 6X25 2 11 3 30
27 622306X30 M 6 6X30 2 11 3 30
28 622306X35 M 6 6X35 2 11 3 30
29 622306X40 M 6 6X40 2 11 3 30
30 622306X50 M 6 6X50 2 11 3 30
Part number
d
d x L (mm)
a (mm)
dk (mm)
k (mm)
T (mm)
Product Description

PRODUITS ASSOCIÉS Modèles : 62601 - 62501 - 36040

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031 11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés 11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie

Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Fixation boulonnerie - visserie
EMILE MAURIN