2

43600ZR : PREVALLING TORQUE TYPE HEXAGON NUT ALL METAL 1 SLOT H=1,3D NFE 25411 8 CLASS - ZINC PLATED

Manufacturer Emile Maurin
Description 43600ZR : PREVALLING TORQUE TYPE HEXAGON NUT ALL METAL 1 SLOT H=1,3D NFE 25411 8 CLASS - ZINC PLATED - 43600ZR 3
Part number 43600ZR 3
Product selection
Selector Part number d m (mm) s (mm)
1 43600ZR 3 M3 3,9 5,5
2 43600ZR 4 M4 5,2 7
3 43600ZR 5 M5 6,5 8
4 43600ZR 6 M6 7,8 10
5 43600ZR 8 M8 10,4 13
6 43600ZR 10 M10 13 16
7 43600ZR 12 M12 15,6 18
8 43600ZR 14 M14 18,2 21
9 43600ZR 16 M16 20,8 24
10 43600ZR 18 M18 23,4 27
11 43600ZR 20 M20 26 30
12 43600ZR 22 M22 28,6 34
13 43600ZR 24 M24 31,2 36
Part number
d
m (mm)
s (mm)
Product Description

PRODUITS ASSOCIÉS Modèles : 20211 - 20011 - 70501

Tenue B.S : diamètre < 8 : 150 HBS - diamètre >ou= 8 : 480 HBS

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 7.9 Choix d'un revêtement conforme ROHS 5.1 Ecrous en acier

Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Fixation boulonnerie - visserie
EMILE MAURIN