2

43500ZR : PREVALLING TORQUE TYPE HEXAGON NUT ALL METAL 1 SLOT NFE 25411 8 CLASS - ZINC PLATED

Manufacturer Emile Maurin
Description 43500ZR : PREVALLING TORQUE TYPE HEXAGON NUT ALL METAL 1 SLOT NFE 25411 8 CLASS - ZINC PLATED - 43500ZR 4
Part number 43500ZR 4
Product selection
Selector Part number d m (mm) s (mm)
1 43500ZR 4 M4 4 7
2 43500ZR 5 M5 5 8
3 43500ZR 6 M6 6 10
4 43500ZR 8 M8 8 13
5 43500ZR 10 M10 10 16
6 43500ZR 12 M12 12 18
7 43500ZR 14 M14 14 21
8 43500ZR 16 M16 16 24
9 43500ZR 18 M18 18 27
10 43500ZR 20 M20 20 30
11 43500ZR 22 M22 22 34
12 43500ZR 24 M24 24 36
Part number
d
m (mm)
s (mm)
Product Description

PRODUITS ASSOCIÉS Modèles : 20211 - 20011 - 70501

Tenue B.S : diamètre < 8 : 150 HBS - diamètre >ou= 8 : 480 HBS

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE 7.9 Choix d'un revêtement conforme ROHS 5.1 Ecrous en acier

Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Fixation boulonnerie - visserie
EMILE MAURIN