2
EMILE MAURIN

41-04 : AIMANT PLAT À TIGE FILETÉE - NDFEB

Fabricant Emile Maurin
Désignation 41-04 : AIMANT PLAT À TIGE FILETÉE - NDFEB - 41-043-16
Référence 41-043-16
Product selection
Selector Ref d1 (mm) tolérance d1 (mm) d2 (mm) h1 (mm) Tolérance h1 (mm) l1 (mm) Force (N)
1 41-043-10 10 ±0,1 M4 4,5 ±0,1 8 25
2 41-043-13 13 ±0,1 M5 4,5 ±0,1 8 60
3 41-043-16 16 ±0,1 M6 4,5 ±0,1 8 95
4 41-043-20 20 ±0,1 M6 6 ±0,1 10 140
5 41-043-25 25 ±0,1 M6 7 ±0,1 10 200
6 41-043-32 32 ±0,1 M6 7 ±0,1 10 350
Ref
d1 (mm)
tolérance d1 (mm)
d2 (mm)
h1 (mm)
Tolérance h1 (mm)
l1 (mm)
Force (N)
Product Description

MATIERE

  • Corps et tige filetée en acier zingué.
  • Aimant en néodyme-fer-bore (NdFeB).

UTILISATION

  • Température maximum d'emploi : . 80°C pour le néodyme-fer-bore.

Voir les caractéristiques techniques (page AC 03 à AC 05 du catalogue)

Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page