2
EMILE MAURIN

41-04 : AIMANT PLAT À TIGE FILETÉE - FERRITE DURE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 41-04 : AIMANT PLAT À TIGE FILETÉE - FERRITE DURE - 41-041-20
Référence 41-041-20
Product selection
Selector Ref d1 (mm) tolérance d1 (mm) d2 (mm) h1 (mm) Tolérance h1 (mm) l1 (mm) Force (N)
1 41-041-10 10 ±0,1 M3 4,5 +0,2/–0,1 7 4
2 41-041-13 13 ±0,1 M3 4,5 +0,2/–0,1 7 10
3 41-041-16 16 ±0,1 M3 4,5 +0,2/–0,1 7 18
4 41-041-20 20 ±0,1 M3 6 +0,2/–0,1 7 30
5 41-041-25 25 ±0,1 M4 7 +0,3/–0,1 8 40
6 41-041-32 32 ±0,1 M4 7 +0,3/–0,1 8 80
7 41-041-47 47 +0,2/–0,1 M6 9 +0,5/–0,1 8 80
8 41-041-63 63 +0,3/–0,1 M6 14 +0,5/–0,1 15 350
Ref
d1 (mm)
tolérance d1 (mm)
d2 (mm)
h1 (mm)
Tolérance h1 (mm)
l1 (mm)
Force (N)
Product Description

MATIERE

  • Corps et tige filetée en acier zingué.
  • Aimant en ferrite dure.

UTILISATION

  • Température maximum d'emploi : . 200°C pour la ferrite,

Voir les caractéristiques techniques (page AC 03 à AC 05 du catalogue)

Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN