2
EMILE MAURIN

41-02 : AIMANT PLAT - SMCO

Fabricant Emile Maurin
Désignation 41-02 : AIMANT PLAT - SMCO - 41-022-20
Ref 41-022-20
Product selection
Selector Ref d1 (mm) Toléranced1 (mm) h1 (mm) Toléranceh1 (mm) Force (N)
1 41-022-6 6 ±0,1 4,5 ±0,1 5
2 41-022-8 8 ±0,1 4,5 ±0,1 11
3 41-022-10 10 ±0,1 4,5 ±0,1 20
4 41-022-13 13 ±0,1 4,5 ±0,1 40
5 41-022-16 16 ±0,1 4,5 ±0,1 60
6 41-022-20 20 ±0,1 6 ±0,1 90
7 41-022-25 25 ±0,1 7 ±0,2 150
8 41-022-32 32 ±0,1 7 ±0,2 220
Ref
d1 (mm)
Toléranced1 (mm)
h1 (mm)
Toléranceh1 (mm)
Force (N)
Product Description

MATIERE

  • Corps en acier zingué.

  • Aimant en samarium-cobalt (SmCo).

    UTILISATION

  • Température maximum d'emploi : . 200°C pour le samarium-cobalt,

  • Se fixe par collage ou latéralement par une vis sans tête.

Voir les caractéristiques techniques (page AC 03 à AC 05 du catalogue)

Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN