2
EMILE MAURIN

41-02 : AIMANT PLAT - NDFEB

Fabricant Emile Maurin
Désignation 41-02 : AIMANT PLAT - NDFEB - 41-023-13
Ref 41-023-13
Product selection
Selector Ref d1 (mm) Toléranced1 (mm) h1 (mm) Toléranceh1 (mm) Force (N)
1 41-023-6 6 ±0,1 4,5 ±0,1 5
2 41-023-8 8 ±0,1 4,5 ±0,1 13
3 41-023-10 10 ±0,1 4,5 ±0,1 25
4 41-023-13 13 ±0,1 4,5 ±0,1 60
5 41-023-16 16 ±0,1 4,5 ±0,1 95
6 41-023-20 20 ±0,1 6 ±0,1 140
7 41-023-25 25 ±0,1 7 ±0,2 200
8 41-023-32 32 ±0,1 7 ±0,2 350
Ref
d1 (mm)
Toléranced1 (mm)
h1 (mm)
Toléranceh1 (mm)
Force (N)
Product Description

MATIERE

  • Corps en acier zingué.

  • Aimant en néodyme-fer-bore (NdFeB).

    UTILISATION

  • Température maximum d'emploi : . 80°C pour le néodyme-fer-bore.

  • Se fixe par collage ou latéralement par une vis sans tête.

Voir les caractéristiques techniques (page AC 03 à AC 05 du catalogue)

Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN