2
EMILE MAURIN

41-02 : AIMANT PLAT - FERRITE DURE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 41-02 : AIMANT PLAT - FERRITE DURE - 41-021-13
Référence 41-021-13
Product selection
Selector Ref d1 (mm) Toléranced1 (mm) h1 (mm) Toléranceh1 (mm) Force (N)
1 41-021-10 10 ±0,1 4,5 +0,2/–0,1 4
2 41-021-13 13 ±0,1 4,5 +0,2/–0,1 10
3 41-021-16 16 ±0,1 4,5 +0,2/–0,1 18
4 41-021-20 20 ±0,1 6 +0,2/–0,1 30
5 41-021-25 25 ±0,1 7 +0,3/–0,1 40
6 41-021-32 32 ±0,1 7 +0,3/–0,1 80
7 41-021-40 40 +0,2/–0,1 8 +0,4/–0,1 125
8 41-021-50 50 +0,2/–0,1 10 +0,5/–0,1 220
9 41-021-63 63 +0,3/–0,1 14 +0,5/–0,1 350
10 41-021-80 80 +0,5/–0,1 18 +0,5/–0,1 600
11 41-021-100 100 +0,5/–0,1 22 +0,5/–0,1 900
12 41-021-125 125 +0,5/–0,1 26 +0,5/–0,1 1300
Ref
d1 (mm)
Toléranced1 (mm)
h1 (mm)
Toléranceh1 (mm)
Force (N)
Product Description

MATIERE

  • Corps en acier zingué.

  • Aimant en ferrite dure.

    UTILISATION

  • Température maximum d'emploi : . 200°C pour la ferrite.

  • Se fixe par collage ou latéralement par une vis sans tête.

Voir les caractéristiques techniques (page AC 03 à AC 05 du catalogue)

Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page