2
EMILE MAURIN

39-42 : EQUERRE DE MONTAGE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 39-42 : EQUERRE DE MONTAGE - 39-420-700
Référence 39-420-700
Product selection
Selector Ref Longueur équerre (mm) l1 (+/-0,76) (mm) l2 (+/-0,76) (mm) l3 (+/-0,76) (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (+/-0,76) (mm) l9 (mm) l10 (mm) l11 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm)
1 39-420-300 305 60,3 41,3 82,5 31,75 16 16 17,2 73 18,9 22 18,9 12,7 12,7 17,2
2 39-420-400 406 60,3 41,3 82,5 31,75 16 16 17,2 73 18,9 22 18,9 12,7 12,7 17,2
3 39-420-550 559 60,3 41,3 82,5 31,75 16 16 17,2 73 18,9 22 18,9 12,7 12,7 17,2
4 39-420-700 711 60,3 41,3 82,5 31,75 16 16 17,2 73 18,9 22 18,9 12,7 12,7 17,2
Ref
Longueur équerre (mm)
l1 (+/-0,76) (mm)
l2 (+/-0,76) (mm)
l3 (+/-0,76) (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (+/-0,76) (mm)
l9 (mm)
l10 (mm)
l11 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Acier laminé à froid.

UTILISATION

  • Convient indifféremment à gauche ou à droite.
  • Un kit comprend : 2 équerres, 4 vis à tête hexagonale, 4 écrous et rondelles d'arrêt.

VOIR page AB 44 du catalogue pour la détermination du nombre de kits d'équerres requis.

PRODUITS ASSOCIES

  • Glissière 39-09 (page AB 34 du catalogue)
  • Glissière 39-28 (page AB 36 du catalogue)
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN