2
EMILE MAURIN

39-40 : GUIDE CÂBLE OU FLEXIBLE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 39-40 : GUIDE CÂBLE OU FLEXIBLE - 39-400-400
Ref 39-400-400
Product selection
CAD Selector Ref L1 (mm) Charge maxi (kg)
1 39-400-400 31 0,475
No CAD available 2 39-400-900 72 0,9
Ref
L1 (mm)
Charge maxi (kg)
Product Description

MATIERE

  • Acier d' emboutissage zingué.

UTILISATION

  • Disconnexion facile du châssis.
  • Quantité importante de points de fixation des câbles.
  • Peut être monté en armoire.
  • Incompatible avec des glissières de longueur supérieure à 700 mm.
  • Utiliser 2 trous de fixation sur chaque charnière.
  • l1 = largeur du guide-câbles.

PRODUITS ASSOCIES

  • Glissière 39-02 (page AB 07 du catalogue)
  • Glissière 39-20 (page AB 21 du catalogue)
  • Glissière 39-18 (page AB 23 du catalogue)
  • Glissière 39-06 (page AB 24 du catalogue)
  • Glissière 39-23 (page AB 27 du catalogue)
  • Glissière 39-24 (page AB 28 du catalogue)
  • Glissière 39-26 (page AB 29 du catalogue)
  • Glissière 39-29 (page AB 30 du catalogue)
  • Glissière 39-25 (page AB 35 du catalogue)
  • Glissière 39-08 (page AB 37 du catalogue)
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN