38-41 : ROULETTE FORTE CHARGE FIXE, À PLATINE - SANS FREIN
2

38-41 : ROULETTE FORTE CHARGE FIXE, À PLATINE - SANS FREIN

Fabricant Emile Maurin
Désignation 38-41 : ROULETTE FORTE CHARGE FIXE, À PLATINE - SANS FREIN - 38-417-160
Ref 38-417-160
Product selection
CAD Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) h1 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) Charge (kg)
No CAD available 1 38-417-100 100 9 140 85 100 80 60 45 40 180
No CAD available 2 38-417-125 125 9 165 85 100 80 60 45 40 250
No CAD available 3 38-417-126 125 11 165 110 140 105 75 80 45 40 250
No CAD available 4 38-417-127 125 11 170 110 140 105 75 80 55 50 270
No CAD available 5 38-417-150 150 11 197 110 140 105 75 80 65 54 350
No CAD available 6 38-417-160 160 11 202 110 140 105 75 80 65 50 350
No CAD available 7 38-417-180 180 11 223 110 140 105 75 80 67 50 400
No CAD available 8 38-417-200 200 11 245 110 140 105 75 80 70 50 450
No CAD available 9 38-417-250 250 11 295 110 140 105 75 80 82 50 550
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
h1 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
Charge (kg)
Product Description

MATIERE

  • Roue en caoutchouc plein, élastique noir 38-40 (page AA 41 du catalogue).
  • Roulement à billes. - Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur.
  • Pour les montures pivotantes, fourche et platine renforcées, axe de pivot très robuste, double chemin de billes dans le système de pivotement, renforcé par quatre coupelles en acier traité.
  • Frein arrière assurant l'immobilisation du système de pivotement et de la roue (voir données techniques roulettes (details des freins) page AA 06 du catalogue).
  • Frein avant pour les roulettes ø 250.

LIVRABLE SUR DEMANDE

  • Bandage non tachant, gris.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN