38-40 : ROUE FORTE CHARGE À BANDAGE CAOUTCHOUC, JANTE EN ALUMINIUM
2
EMILE MAURIN

38-40 : ROUE FORTE CHARGE À BANDAGE CAOUTCHOUC, JANTE EN ALUMINIUM

Fabricant Emile Maurin
Désignation 38-40 : ROUE FORTE CHARGE À BANDAGE CAOUTCHOUC, JANTE EN ALUMINIUM - 38-400-100-15
Ref 38-400-100-15
Product selection
CAD Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) l1 (mm) l2 (mm) Charge (kg)
No CAD available 1 38-400-100-15 100 15 40 40 180
No CAD available 2 38-400-125-15 125 15 40 45 250
No CAD available 3 38-400-125-20 125 20 50 60 270
No CAD available 4 38-400-140-20 140 20 40 60 270
No CAD available 5 38-400-150-20 150 20 54 60 350
No CAD available 7 38-400-160-15 160 15 40 60 300
No CAD available 8 38-400-160-20 160 20 50 60 350
No CAD available 9 38-400-160-25 160 25 50 60 350
No CAD available 10 38-400-180-20 180 20 50 60 400
No CAD available 11 38-400-180-25 180 25 50 60 400
No CAD available 12 38-400-200-20 200 20 50 60 450
No CAD available 13 38-400-200-25 200 25 50 60 450
No CAD available 14 38-400-250-20 250 20 50 60 550
No CAD available 15 38-400-250-25 250 25 50 60 550
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
Charge (kg)
Product Description

MATIERE

  • Bandage en caoutchouc plein élastique, noir, vulcanisé, 65° shore A, haute routabilité.
  • Corps de roue en aluminium injecté.
  • Roulement à billes.

UTILISATION

  • Grande résistance à la corrosion.

LIVRABLE SUR DEMANDE

  • Bandage non tachant, gris.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page