4
EMILE MAURIN

37-98 : COMPAS ALUMINIUM

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-98 : COMPAS ALUMINIUM - 37-980-480
Ref 37-980-480
Product selection
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) d1 (mm)
1 37-980-330 330 26,5 4
2 37-980-480 480 26,5 4
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
d1 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Tube en aluminium anodisé incolore.
  • Joints et rivets en laiton nickelé.
  • Chape en nylon gris.

UTILISATION

  • Charge maximum : 100 kg.
  • S'utilise pour maintenir tous types de tables ou panneaux droits et de niveau.
  • Le compas se bloque automatiquement en place quand la table est dépliée et ne se replie pas si la table est levée par inadvertance.
  • En position pliée, le compas fait saillie de 22 mm.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN