37-80 : CHARNIÈRE LONGUE ACIER - NON PERCÉE
2
EMILE MAURIN

37-80 : CHARNIÈRE LONGUE ACIER - NON PERCÉE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-80 : CHARNIÈRE LONGUE ACIER - NON PERCÉE - 37-801-40-1,5
Ref 37-801-40-1,5
Product selection
CAD Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) d1 (mm)
No CAD available 1 37-801-20-0,8 20 0,8 2040 15 2
No CAD available 2 37-801-25-0,8 25 0,8 2040 15 2
No CAD available 3 37-801-30-0,8 30 0,8 2040 15 2
No CAD available 4 37-801-30-1 30 1 2040 15 2
No CAD available 5 37-801-30-2 30 2 2000 30 6
No CAD available 6 37-801-35-1 35 1 2040 15 2
No CAD available 7 37-801-40-0,8 40 0,8 2040 15 2
No CAD available 8 37-801-40-1,2 40 1,2 2040 30 3
No CAD available 9 37-801-40-1,5 40 1,5 2040 15 4
No CAD available 10 37-801-50-1,2 50 1,2 2040 30 3
No CAD available 11 37-801-50-2 50 2 2040 30 6
No CAD available 12 37-801-60-1,5 60 1,5 2000 40 5
No CAD available 13 37-801-601-1,5 60 1,5 2000 40 8
No CAD available 14 37-801-60-2 60 2 2040 30 6
No CAD available 15 37-801-70-2 70 2 2040 30 6
No CAD available 16 37-801-80-2 80 2 2000 40 7,6
No CAD available 17 37-801-80-3 80 3 2000 40 6
No CAD available 18 37-801-100-3 100 3 2000 40 10
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
d1 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Acier brut.
  • Angle d'ouverture à 270°.

EXECUTIONS SPECIALES

  • Longueurs spéciales.
  • Perçages spéciaux.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN