37-46 : CHARNIÈRE À COUPLE CONSTANT ÉLEVÉ, ZAMAC - COUPLE ASYMÉTRIQUE - DROITE
4
EMILE MAURIN

37-46 : CHARNIÈRE À COUPLE CONSTANT ÉLEVÉ, ZAMAC - COUPLE ASYMÉTRIQUE - DROITE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-46 : CHARNIÈRE À COUPLE CONSTANT ÉLEVÉ, ZAMAC - COUPLE ASYMÉTRIQUE - DROITE - 37-467-300
Ref 37-467-300
Product selection
CAD Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) d1 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) Couple avant (N.m) Couple arrière (N.m)
No CAD available 1 37-467-300 25,4 16 11 4,7 12,7 5 4,2 50,9 12 12 15 2,983 4,971
No CAD available 2 37-467-500 25,4 16 11 4,7 12,7 5 4,2 50,9 12 12 15 4,971 2,982
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
d1 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
Couple avant (N.m)
Couple arrière (N.m)
Product Description

MATIERE

  • Corps en zamac naturel.
  • Axe et éléments de couple en acier trempé naturel.

UTILISATION

  • Couple constant sur 20 000 cycles à ± 20 %.
  • Pour une utilisation correcte, l'ensemble doit comprendre une charnière droite et une charnière gauche.
  • Charge statique radiale : 1000 N maxi.
  • Charge statique axiale : 1200 N maxi.

MONTAGE

  • Préparer la porte et le châssis comme illustré.
  • Monter la charnière au moyen de vis 6 pans creux M4.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN