37-45 : CHARNIÈRE À COUPLE CONSTANT MOYEN, ZAMAC - COUPLE SYMÉTRIQUE - DROITE
4
EMILE MAURIN

37-45 : CHARNIÈRE À COUPLE CONSTANT MOYEN, ZAMAC - COUPLE SYMÉTRIQUE - DROITE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-45 : CHARNIÈRE À COUPLE CONSTANT MOYEN, ZAMAC - COUPLE SYMÉTRIQUE - DROITE - 37-453-180
Ref 37-453-180
Product selection
CAD Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) d1 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) h5 (mm) Couple symétrique (N.m)
No CAD available 1 37-453-180 25,4 16 15,8 4,7 10 4 4,2 43,8 18 10 11 13 1,81
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
d1 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h5 (mm)
Couple symétrique (N.m)
Product Description

MATIERE

  • Corps en zamac naturel.
  • Axe et éléments de couple en acier trempé naturel.

UTILISATION

  • Couple constant sur 20 000 cycles à ± 20 %.
  • Pour une utilisation correcte, l'ensemble doit comprendre une charnière droite et une charnière gauche.
  • Charge statique radiale : 500 N maxi.
  • Charge statique axiale : 1000 N maxi
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN