37-45 : CHARNIÈRE À COUPLE CONSTANT MOYEN, ZAMAC - COUPLE ASYMÉTRIQUE - GAUCHE
4
EMILE MAURIN

37-45 : CHARNIÈRE À COUPLE CONSTANT MOYEN, ZAMAC - COUPLE ASYMÉTRIQUE - GAUCHE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-45 : CHARNIÈRE À COUPLE CONSTANT MOYEN, ZAMAC - COUPLE ASYMÉTRIQUE - GAUCHE - 37-455-226
Ref 37-455-226
Product selection
CAD Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) d1 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) h5 (mm) Couple asymétrique Avant (N.m) Couple asymétrique Arrière (N.m)
No CAD available 1 37-455-135 25,4 16 15,8 4,7 10 4 4,2 43,8 18 10 11 13 2,26 1,36
No CAD available 2 37-455-226 25,4 16 15,8 4,7 10 4 4,2 43,8 18 10 11 13 1,36 2,26
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
d1 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h5 (mm)
Couple asymétrique Avant (N.m)
Couple asymétrique Arrière (N.m)
Product Description

MATIERE

  • Corps en zamac naturel.
  • Axe et éléments de couple en acier trempé naturel.

UTILISATION

  • Couple constant sur 20 000 cycles à ± 20 %.
  • Pour une utilisation correcte, l'ensemble doit comprendre une charnière droite et une charnière gauche.
  • Charge statique radiale : 500 N maxi.
  • Charge statique axiale : 1000 N maxi
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page