37-44 : CHARNIÈRE À COUPLE CONSTANT FAIBLE, ZAMAC - COUPLE SYMÉTRIQUE - DROITE
4
EMILE MAURIN

37-44 : CHARNIÈRE À COUPLE CONSTANT FAIBLE, ZAMAC - COUPLE SYMÉTRIQUE - DROITE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-44 : CHARNIÈRE À COUPLE CONSTANT FAIBLE, ZAMAC - COUPLE SYMÉTRIQUE - DROITE - 37-447-67
Ref 37-447-67
Product selection
CAD Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) d1 (mm) d2 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) h5 (mm) Couple (avant) (N.m) Couple (arrière) (N.m)
No CAD available 1 37-447-40 15 9 7,8 3 7 2 5,1 3,05 31,7 15 9 8 8 0,678 37-445-40
No CAD available 2 37-447-67 15 9 7,8 3 7 2 5,1 3,05 31,7 15 9 8 8 0,678 0,407
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h5 (mm)
Couple (avant) (N.m)
Couple (arrière) (N.m)
Product Description

MATIERE

  • Corps en zamac naturel.
  • Axe et éléments de couple en acier trempé naturel.

UTILISATION

  • Couple constant sur 20 000 cycles à ± 20 %.
  • Pour une utilisation correcte, l'ensemble doit comprendre une charnière droite et une charnière gauche.
  • Charge statique radiale : 400 N maxi.
  • Charge statique axiale : 300 N maxi.

MONTAGE

  • Préparer la porte et le châssis comme illustré.
  • Monter la charnière au moyen de vis 6 pans creux.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN