2
EMILE MAURIN

37-17 : CHARNIÈRE ENTIÈREMENT TECHNOPOLYMÈRE, FINE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-17 : CHARNIÈRE ENTIÈREMENT TECHNOPOLYMÈRE, FINE - 37-170-60
Ref 37-170-60
Product selection
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (+/-0,25) (mm) l4 (mm) l5 (+/-0,25) (mm) l6 (mm) l7 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) F1 (maxi.) (N) F2 (maxi.) (N)
1 37-170-60 59 62 43,7 55 26,1 8 20 6 14 8 890 750
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (+/-0,25) (mm)
l4 (mm)
l5 (+/-0,25) (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
F1 (maxi.) (N)
F2 (maxi.) (N)
Product Description

MATIERE

  • Technopolymère à base de polyamide (PA) noir mat renforcé de fibres de verre.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
  • Axe de charnière en technopolymère à base acétalique (POM).

UTILISATION

  • Angle de rotation : 335° maxi.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page