2
EMILE MAURIN

37-09 : CHARNIÈRE À INDEXATION TECHNOPOLYMÈRE, GRAND ANGLE - AVEC INDEXATION - VIS TÊTE HEXAGONALE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-09 : CHARNIÈRE À INDEXATION TECHNOPOLYMÈRE, GRAND ANGLE - AVEC INDEXATION - VIS TÊTE HEXAGONALE - 37-093-45
Ref 37-093-45
Product selection
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) F1 (N) F2 (N) F3 (N)
1 37-093-45 45 50 25 32 21,5 7 8 4,5 8,5 8,5 14 8 7 4,5 350 300 290
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
F1 (N)
F2 (N)
F3 (N)
Product Description

MATIERE

  • Technopolymère noir mat à base acétalique.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
  • Couvre-vis en technopolymère noir mat à base de polyestère.

UTILISATION

  • Angle de rotation : Modèle avec indexation : 180° maxi, compris entre 0° et 180°.
  • Un système d'indexation maintient la porte fermée ou ouverte à 80°, 120° ou 180°.
  • Couple de résistance de 1,1 Nm, garanti pour 10 000 cycles.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN