4
EMILE MAURIN

37-08 : CHARNIÈRE À INDEXATION ACÉTAL - TUBE ACIER

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-08 : CHARNIÈRE À INDEXATION ACÉTAL - TUBE ACIER - 37-080-150-110
Ref 37-080-150-110
Product selection
Selector Ref alpha1 (°C) d1 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) h5 (mm) h6 (±0.2) (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (±0.2) (mm) Couple position (N/cm) F1 (N) F2 (N)
1 37-080-80-70 80 5,5 52 50 10,4 2,5 9,1 34 18 57 34 70 450 450
2 37-080-80-110 80 5,5 52 50 10,4 2,5 9,1 34 18 57 34 110 450 450
3 37-080-80-170 80 5,5 52 50 10,4 2,5 9,1 34 18 57 34 170 450 450
4 37-080-115-70 115 5,5 52 50 10,4 2,5 9,1 34 18 57 34 70 450 450
5 37-080-115-110 115 5,5 52 50 10,4 2,5 9,1 34 18 57 34 110 450 450
6 37-080-115-170 115 5,5 52 50 10,4 2,5 9,1 34 18 57 34 170 450 450
7 37-080-150-70 150 5,5 52 50 10,4 2,5 9,1 34 18 57 34 70 450 450
8 37-080-150-110 150 5,5 52 50 10,4 2,5 9,1 34 18 57 34 110 450 450
9 37-080-150-170 150 5,5 52 50 10,4 2,5 9,1 34 18 57 34 170 450 450
Ref
alpha1 (°C)
d1 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h5 (mm)
h6 (±0.2) (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (±0.2) (mm)
Couple position (N/cm)
F1 (N)
F2 (N)
Product Description

MATIERE

  • Charnière en acétal noir.
  • Ressort interne en inox.
  • Tube de détente en acier(AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk. 1.4301, AISI 304).
  • Livré sans vis de fixation M 5.

UTILISATION

  • Un système d’indexation maintient la porte fermée ou ouverte.
  • Indice d'inflammabilité : UL94-HB.
  • Température d’emploi de –40°C à 80°C.
  • Nombre maximum de manoeuvres : 20 000 pour l’acier et 5000 pour l’inox.

MONTAGE

  • Préparer la porte et le châssis comme illustré.
  • Monter la charnière au moyen de vis M 5.
  • Mettre les caches vis en place.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN