2
EMILE MAURIN

37-07 : CHARNIÈRE À INDEXATION TECHNOPOLYMÈRE - VIS TÊTE FRAISÉE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-07 : CHARNIÈRE À INDEXATION TECHNOPOLYMÈRE - VIS TÊTE FRAISÉE - 37-074-48
Ref 37-074-48
Product selection
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) F1 (N) F2 (N) F3 (N)
1 37-074-48 48 49,5 31 30,2 18 4 M6 5,5 10 20 13 8 310 300 320
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
F1 (N)
F2 (N)
F3 (N)
Product Description

MATIERE

  • Technopolymère noir mat à base de polyamide.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
  • Axe en inox.
  • Insert en laiton nickelé pour la version taraudée.

UTILISATION

  • Angle de rotation : 100° maxi, compris entre 0° et –10° et entre 0° et 90°.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page