4

37-06 : CHARNIÈRE À FRICTION À COUPLE CONSTANT, ZAMAC

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-06 : CHARNIÈRE À FRICTION À COUPLE CONSTANT, ZAMAC - 37-060-57-1,8
Ref 37-060-57-1,8
Product selection
Selector Ref h1 (mm) h2 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) d1 (mm) d2 (mm) Couple (N.m) F1 (N) F2 (N)
1 37-060-40-0,9 40,6 28 38,0 10,0 10,0 3,0 17,8 4,5 5,2 0,9 155 155
2 37-060-40-1,8 40,6 28 38,0 10,0 10,0 3,0 17,8 4,5 5,2 1,8 155 155
3 37-060-57-1,8 57,1 34 50,8 8,4 12,7 3,8 34,0 5,2 6,0 1,8 200 200
4 37-060-57-2,2 57,1 34 50,8 8,4 12,7 3,8 34,0 5,2 6,0 2,2 200 200
5 37-060-57-3,4 57,1 34 50,8 8,4 12,7 3,8 34,0 5,2 6,0 3,4 200 200
Ref
h1 (mm)
h2 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
Couple (N.m)
F1 (N)
F2 (N)
Product Description
MATIERE - Corps en zamac noir. - Axe en acier au carbone. - Joint torique interne en caoutchouc Buna-N. UTILISATION - Couple constant sur 20 000 cycles. - Effet de ressort minimal (<1°). - Température d'emploi de –20°C à 65°C. MONTAGE - Préparer la porte et le chassis comme illustré. - Monter la charnière au moyen de vis M4 ou M5
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN