2
EMILE MAURIN

37-05 : CHARNIÈRE À FRICTION AVEC MANETTE INDEXABLE, TECHNOPOLYMÈRE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-05 : CHARNIÈRE À FRICTION AVEC MANETTE INDEXABLE, TECHNOPOLYMÈRE - 37-050-64
Ref 37-050-64
Product selection
Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) d1 (mm) d2 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) h5 (mm)
1 37-050-48 48 49,5 31 30,5 17 52 44 5,5 10 19 13 11 36 29
2 37-050-64 64 65 40 40 24 52 44 6,5 11,5 23 15 13,5 36 29
3 37-050-97 97,5 96,5 62,5 59,5 35 73,5 63 10,5 20 35 23 20,5 48 37
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h5 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Technopolymère noir mat à base de polyamide.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
  • Axe en acier bruni.
  • Manette indexable en technopolymère gris-noir mat, à base de polyamide.
  • Inscription PUSH en rouge sur le dessus de la manette.

UTILISATION

  • Angle de rotation : 220° maxi, compris entre 0° et –40° et entre 0° et 180°.
  • La friction est obtenue en rapprochant les deux parties de la charnière par le serrage de la manette indexable.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page