4
EMILE MAURIN

37-04 : CHARNIÈRE À FRICTION RÉGLABLE, ACÉTAL - NOIR

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-04 : CHARNIÈRE À FRICTION RÉGLABLE, ACÉTAL - NOIR - 37-040-40
Ref 37-040-40
Product selection
Selector Ref h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) h5 (+0,3–0,0) (mm) d1 (mm) d2 (+0,1–0,0) (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (±0,1) (mm) l7 (+0,2–0,0) (mm) F1 (N) F2 (N) F3 (N)
1 37-040-40 36,5 18,3 25,5 12,7 31,5 8,9 4,5 43 31,7 6,7 6 12,7 25,5 12,5 1780 600 890
2 37-040-60 57,5 28,5 38 19 47,5 6,6 63,5 47,6 10,3 5,2 19,4 38 19 3110 2220 2000
Ref
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h5 (+0,3–0,0) (mm)
d1 (mm)
d2 (+0,1–0,0) (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (±0,1) (mm)
l7 (+0,2–0,0) (mm)
F1 (N)
F2 (N)
F3 (N)
Product Description

MATIERE

  • Aile en acétal noir ou blanc.
  • Axe de charnière en polycarbonate.
  • Ecrou et vis d'ajustement en inox.
  • Livré sans vis de montage.

UTILISATION

  • Couple maximum : . modèle 40 : 80 N.cm, . modèle 60 : 400 N.cm.
  • Indice d'inflammabilité : UL94-HB pour les ailes et UL94-V2 pour l'axe.
  • Température de fonctionnement de –5°C à 65°C.

MONTAGE

  • Préparer la porte et le châssis comme illustré.
  • Poser la charnière.
  • Régler la friction de la charnière.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page