37-03 : CHARNIÈRE À FRICTION RÉGLABLE, ALUMINIUM - GOUJON - ANODISÉ NOIR
2
EMILE MAURIN

37-03 : CHARNIÈRE À FRICTION RÉGLABLE, ALUMINIUM - GOUJON - ANODISÉ NOIR

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-03 : CHARNIÈRE À FRICTION RÉGLABLE, ALUMINIUM - GOUJON - ANODISÉ NOIR - 37-033-65
Ref 37-033-65
Product selection
CAD Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4
No CAD available 1 37-033-65 65 55 38 48 9,5 4,5 2 15,5 13 6,3 10,2 M6
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4
Product Description

MATIERE

  • Aluminium 6060 T5 anodisé noir.
  • Rondelles PA blanc ou noir.
  • Goujon en acier zingué blanc ou noir.

UTILISATION

  • Couple de maintien de 0 à 5 N.mmaxi.
  • Réglage par clé Allen de 4 (non fournie).
  • Résistance à la traction : 6000 N.
  • Résistance au cisaillement : 5000 N.
  • Température d'utilisation de –20°C à + 80°C.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page