37-03 : CHARNIÈRE À FRICTION RÉGLABLE, ALUMINIUM - GOUJON - ANODISÉ INCOLORE
2

37-03 : CHARNIÈRE À FRICTION RÉGLABLE, ALUMINIUM - GOUJON - ANODISÉ INCOLORE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-03 : CHARNIÈRE À FRICTION RÉGLABLE, ALUMINIUM - GOUJON - ANODISÉ INCOLORE - 37-034-65
Ref 37-034-65
Product selection
CAD Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm) d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4
No CAD available 1 37-034-65 65 55 38 48 9,5 4,5 2 15,5 13 6,3 10,2 M6
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4
Product Description

MATIERE

  • Aluminium 6060 T5 anodisé incolore.
  • Rondelles PA blanc ou noir.
  • Goujon en acier zingué blanc ou noir.

UTILISATION

  • Couple demaintien de 0 à 5 N.mmaxi.
  • Réglage par clé Allen de 4 (non fournie).
  • Résistance à la traction : 6000 N.
  • Résistance au cisaillement : 5000 N.
  • Température d'utilisation de –20°C à + 80°C.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN