4
EMILE MAURIN

37-02 : CHARNIÈRE À FRICTION REGLABLE,ACETAL, MINIATURE - NOIRE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-02 : CHARNIÈRE À FRICTION REGLABLE,ACETAL, MINIATURE - NOIRE - 37-020-30
Ref 37-020-30
Product selection
Selector Ref h1 (mm) h2 (+0,3–0,1) (mm) d1 (+0,1–0,0) (mm) l1max. (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (±0,2) (mm) l9(+0,2–0,0) (mm) F1 (N) F2 (N) F3 (N)
1 37-020-30 30,5 15 5,4 8 25,5 5,1 10,2 12,7 3 10 20,5 10 1390 675 950
Ref
h1 (mm)
h2 (+0,3–0,1) (mm)
d1 (+0,1–0,0) (mm)
l1max. (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (±0,2) (mm)
l9(+0,2–0,0) (mm)
F1 (N)
F2 (N)
F3 (N)
Product Description

MATIERE

  • Aile, axe de charnière et vis d'ajustement en acétal noir ou blanc.
  • Rondelle en nylon.
  • Ecrous en acier chromaté noir.

UTILISATION

  • Couple maximum : 25 N.cm.
  • Indice d'inflammabilité : UL94-HB.
  • Température de fonctionnement de –20°C à 80°C.

MONTAGE

  • Préparer la porte et le châssis comme illustré.
  • Poser la charnière.
  • Régler la friction de la charnière.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN