37-01 : CHARNIÈRE À FRICTION RÉGLABLE, ALUMINIUM PETIT MODÈLE - ANODISÉ NOIR
2

37-01 : CHARNIÈRE À FRICTION RÉGLABLE, ALUMINIUM PETIT MODÈLE - ANODISÉ NOIR

Fabricant Emile Maurin
Désignation 37-01 : CHARNIÈRE À FRICTION RÉGLABLE, ALUMINIUM PETIT MODÈLE - ANODISÉ NOIR - 37-012-30
Ref 37-012-30
Product selection
CAD Selector Ref l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) h1 (mm) h2 (mm) d1 (mm) d2 (mm)
No CAD available 1 37-012-30 30 35 21 15 5,3 3 8 3,5
Ref
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Anodisé noir.
  • Vis d'ajustement en inox.

UTILISATION

  • Réglage par clé Allen de 2,5 (non fournie).
  • Résistance à la traction : 2240 N.
    • Résistance au cisaillement : 1050 N.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN