36-78 : GRENOUILLÈRE À CROCHET ACIER, AVEC CROCHET FAIBLE AMPLITUDE - SOCLE INVISIBLE
2
EMILE MAURIN

36-78 : GRENOUILLÈRE À CROCHET ACIER, AVEC CROCHET FAIBLE AMPLITUDE - SOCLE INVISIBLE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 36-78 : GRENOUILLÈRE À CROCHET ACIER, AVEC CROCHET FAIBLE AMPLITUDE - SOCLE INVISIBLE - 36-783-45
Ref 36-783-45
Product selection
CAD Selector Ref F1 (N) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l5 (mm) l6 (mm) l10 (mm) d1 (mm) d2 (mm) h2 (mm) h3max. (mm)
No CAD available 1 36-783-45 445 à 1335 60 43 18 35,6 22 15,2 4,2 2 13,7 5
Ref
F1 (N)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
l10 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
h2 (mm)
h3max. (mm)
Product Description

MATIERE

  • Acier laminé à froid zingué chromaté.

UTILISATION

  • Charge ultime maxi : 3115 N.

LIVRABLE SUR DEMANDE

  • Inox 300.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN