36-78 : GRENOUILLÈRE À CROCHET ACIER, AVEC CROCHET FAIBLE AMPLITUDE - SOCLE APPARENT
2
EMILE MAURIN

36-78 : GRENOUILLÈRE À CROCHET ACIER, AVEC CROCHET FAIBLE AMPLITUDE - SOCLE APPARENT

Fabricant Emile Maurin
Désignation 36-78 : GRENOUILLÈRE À CROCHET ACIER, AVEC CROCHET FAIBLE AMPLITUDE - SOCLE APPARENT - 36-781-45
Ref 36-781-45
Product selection
CAD Selector Ref F1 (N) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm) l9 (mm) l10 (mm) l11 (mm) l12 (mm) l13 (mm) l14 (mm) d1 (mm) d2 (mm) h1 (mm) h3max. (mm)
No CAD available 1 36-781-45 445 à 1335 60 43 18 23 22 35 8 22 15,2 22 30 20 19,9 4,2 2 15 5
Ref
F1 (N)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
l9 (mm)
l10 (mm)
l11 (mm)
l12 (mm)
l13 (mm)
l14 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
h1 (mm)
h3max. (mm)
Product Description

MATIERE

  • Acier laminé à froid zingué chromaté.

UTILISATION

  • Charge ultime maxi : 3115 N.

LIVRABLE SUR DEMANDE

  • Inox 300.
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page