36-76 : GRENOUILLÈRE À CROCHET ACIER, AVEC CROCHET DROIT - SOCLE APPARENT
2
EMILE MAURIN

36-76 : GRENOUILLÈRE À CROCHET ACIER, AVEC CROCHET DROIT - SOCLE APPARENT

Fabricant Emile Maurin
Désignation 36-76 : GRENOUILLÈRE À CROCHET ACIER, AVEC CROCHET DROIT - SOCLE APPARENT - 36-761-45
Ref 36-761-45
Product selection
CAD Selector Ref F1(N) (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm) l4 (mm) l6 (mm) l7 (mm) l8 (mm) l9 (mm) l10 (mm) l11 (mm) l12 (mm) d1 (mm) d2 (mm) h1 (mm)
No CAD available 1 36-761-45 445 à 1335 60 43 18 22 22 35 8 22 15,2 22 30 4,2 2 15
Ref
F1(N) (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
l4 (mm)
l6 (mm)
l7 (mm)
l8 (mm)
l9 (mm)
l10 (mm)
l11 (mm)
l12 (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
h1 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Acier laminé à froid zingué chromaté.

UTILISATION

  • La charge F1 varie selon le réceptacle utilisé.
  • Charge ultime maxi : 3115 N.

LIVRABLE SUR DEMANDE

  • Inox 300.

PRODUIT ASSOCIE

  • Réceptacle 36-80 (page Y43 du catalogue)
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page