4
EMILE MAURIN

36-39 : GRENOUILLÈRE À CROCHET INVISIBLE, INOX - SOCLE APPARENT - SANS TAQUET

Fabricant Emile Maurin
Désignation 36-39 : GRENOUILLÈRE À CROCHET INVISIBLE, INOX - SOCLE APPARENT - SANS TAQUET - 36-396-80
Ref 36-396-80
Product selection
Selector Ref l1 (mm) l3 (min.) (mm) l3 (max.) (mm) l4 (max.) (mm) l5 (mm) l6 (mm) d1 h1max. (mm) h2 (mm)
1 36-396-80 80 56 80 51 8 27,5 M5 74 22,5
Ref
l1 (mm)
l3 (min.) (mm)
l3 (max.) (mm)
l4 (max.) (mm)
l5 (mm)
l6 (mm)
d1
h1max. (mm)
h2 (mm)
Product Description

MATIERE

  • Socle, crochet et poignée en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, AISI 304).
  • Goupille et écrou en inox.
  • Taquet de sécurité en inox.

UTILISATION

  • l5 = course axiale du crochet.

MONTAGE

  • Déterminer le réceptacle et le type de montage.
  • Préparer le panneau comme illustré (grenouillère à crochet invisible-montage) page Y 23 du catalogue.
  • Fixer le socle et le réceptacle par des vis M4.
  • Régler le serrage en ajustant l'écrou.

PRODUIT ASSOCIE

  • Réceptacle 36-40 (page Y24 du catalogue)
Documentation
Contact the supplier
EMILE MAURIN Mechanical standard elements
EMILE MAURIN